Înregistrați-vă
Confirmat
  • Angle (θ)(°)
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (L)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Double Angle Cutter (WAC-30-75-4-25.4)

Cod piesă:

WAC-30-75-4-25.4
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

     

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    WAC-30-75-4-25.4

    Angle (θ)

    (°)

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (L)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Cantitate minimă per comandă
    30°
    75
    4
    22
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    159.73 €
    ( 190.08 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Angled milling cutter with cutting blade angled equally on both sides.

    Codul de piesă a fost confirmat