Înregistrați-vă
Confirmat
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (ℓ)(mm)
  • Neck diameter (d1)(mm)
  • Neck length (ℓ1)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Key Sheet Cutter (KC-6-5.0)

Cod piesă:

KC-6-5.0
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

     

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    KC-6-5.0

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (ℓ)

    (mm)

    Neck diameter (d1)

    (mm)

    Neck length (ℓ1)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Blade width tolerance

    O.D. Tolerance

    Cantitate minimă per comandă
    6
    5
    3
    6
    50
    6
    8
    -0.020~-0.038
    +0.18~+0.30
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    77.81 €
    ( 92.59 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A wide range of sizes are available for key groove machining.

    Codul de piesă a fost confirmat