Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Angle (θ)(°)
  • Blade diameter (D)(φ mm)
  • Blade width (ℓ)(mm)
  • Neck diameter (d1)(mm)
  • Neck length (ℓ1)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Number of flutes(sheet)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Angle Cutter w/ Handle (SAC-50-12)

Cod piesă:

SAC-50-12
Ștergeți
    Cantitate:

    Informații despre produs

     

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SAC-50-12

    Angle (θ)

    (°)

    Blade diameter (D)

    (φ mm)

    Blade width (ℓ)

    (mm)

    Neck diameter (d1)

    (mm)

    Neck length (ℓ1)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Number of flutes

    (sheet)

    Cantitate minimă per comandă
    50°
    12
    4.2
    5
    7.8
    52
    8
    6
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    113.73 €
    ( 135.34 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Milling cutter used for dovetail grooves etc.

    [Features]
    · Dovetail grooving