Înregistrați-vă
Confirmat
  • blade diameter(mm)
  • Blade thickness(mm)
  • Neck diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • shank diameter(mm)
  • Number of flutes
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide Super Mini, Slot Long (CSMTL-A5-2)

Cod piesă:

CSMTL-A5-2
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    CSMTL-A5-2

    blade diameter

    (mm)

    Blade thickness

    (mm)

    Neck diameter

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    shank diameter

    (mm)

    Number of flutes

    Cantitate minimă per comandă
    5
    2
    2.5
    80
    3
    4
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    164.50 €
    ( 195.75 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    TIALN Coated Long Handle With Side Blade for Small Diameter Grooving

    Codul de piesă a fost confirmat