Înregistrați-vă
Confirmat
  • Single corner (θ)(Degree)
  • Tip diameter (D)(φ)
  • Blade length (ℓ)(mm)
  • Shank diameter (d)(mm)
  • Overall Length (L)(mm)
  • Small Diameter
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide Reverse Cutter (Carbide Solid Reverse Taper End Mill) (CSRT-A4-3)

Cod piesă:

CSRT-A4-3
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    CSRT-A4-3

    Single corner (θ)

    (Degree)

    Tip diameter (D)

    (φ)

    Blade length (ℓ)

    (mm)

    R Size

    (mm)

    Shank diameter (d)

    (mm)

    Overall Length (L)

    (mm)

    Small Diameter

    Cantitate minimă per comandă
    3
    4
    6
    -
    4
    50
    3.371
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    125.27 €
    ( 149.07 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Reverse Taper Machining, Twisted (High-efficiency, high-precision)

    Codul de piesă a fost confirmat