Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Wire diameter(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 5 zile lucrătoare
    • În 11 zile lucrătoare

Bison Twist Wire Cup Brush

Bison Twist Wire Cup Brush

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Wire diameter

    (mm)

    Trusco Code

    Cantitate minimă per comandă
    0.5
    324-0398
    2 bucăți
    0.35
    324-0380
    2 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    20.51 €
    ( 24.41 € )
    11 zile lucrătoare
    20.51 €
    ( 24.41 € )
    5 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    - It is a knot type with reduced wire scattering and a long service life.
    - Brush wire diameter is 0.35 mm for ordinary polishing, and 0.5 mm for heavy polishing.
    [Applications]
    - For removing rust from various materials.
    - For cleaning before and after welding.