Înregistrați-vă
Confirmat
  • Particle Size(#)
  • Abstract
  • Length(mm)
  • Width(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Chip stone (S-2-1200)

Cod piesă:

S-2-1200
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    S-2-1200

    Particle Size

    (#)

    Abstract

    Length

    (mm)

    Width

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    1200
    Precision Finish
    100
    50
    286-8172
    306.5
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    88.44 €
    ( 105.24 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    - Fast and easy grinding with high accuracy, plane correction is unnecessary and the level can always be kept uniform.
    [Applications]
    - For polishing difficult-to-cut materials, such as ceramics, glass, grinding chips, etc.

    Codul de piesă a fost confirmat