Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Particle Size(#)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Polishing Cloth Sheet NAH (1133-NAHH-02300280)

Polishing Cloth Sheet NAH 1133-NAHH-02300280

Cod piesă:

1133-NAHH-02300280
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 50.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    1133-NAHH-02300280

    Particle Size

    (#)

    Cantitate minimă per comandă
    40
    50 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    2.83 €
    ( 3.37 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Standard polishing cloth sheet product. Exhibits exceptional abrasive power and durability.

    [Features]
    · Koyo polishing cloth contains unique "No. 0" grains produced by the manufacturer, making it very popular among customers seeking beautiful, glossy surfaces.
    · #0 is an equivalent product to #800