Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Dimensions(mm)
  • Material dimensions A(mm)
  • Material dimensions B(mm)
  • Text
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare

Manual Engraving Tool Numbers

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Dimensions

    (mm)

    Material dimensions A

    (mm)

    Material dimensions B

    (mm)

    Text

    Trusco Code

    Minimum engraving dimensions a

    (mm)

    Minimum engraving dimensions b

    (mm)

    Maximum engraving dimensions c

    (mm)

    Maximum engraving dimensions d

    (mm)

    Mass

    (g)

    RoHS?Cantitate minimă per comandă
    5
    10
    70
    2
    228-5649
    5
    3.3
    7
    5.3
    60
    10
    1 bucăți
    6
    13
    80
    0
    228-5975
    6
    4
    8.2
    6.2
    110
    10
    1 bucăți
    6
    13
    80
    1
    228-5835
    6
    4
    8.2
    6.2
    110
    10
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    9.51 €
    ( 11.32 € )
    6 zile lucrătoare
    12.26 €
    ( 14.59 € )
    6 zile lucrătoare
    12.26 €
    ( 14.59 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · The grooves are deeper than those of other companies, and the shanks are thicker as well, so truly beautiful characters can be engraved, and the engravings last for an extremely long time.