Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Stoc
  • Outer Diameter(mm)
  • Overall Length(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • Expediere în aceeași zi posibilă
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare
    • În 9 zile lucrătoare
  • Belt Punch, Black Oxide Coating, TPO-360/-420/-450

    Cod piesă:

    S-au găsit. 14 candidați nedefiniți.
      Cantitate:

      Lista codurilor de piese

      Număr de articole

      Outer Diameter

      (mm)

      Overall Length

      (mm)

      Hole Diameter

      (mm)

      Trusco Code

      Mass

      (g)

      RoHS?Cantitate minimă per comandă
      8
      85
      5
      336-4577
      26
      10
      10 bucăți
      10
      90
      7
      336-4593
      41
      10
      1 bucăți
      15
      95
      11
      336-4631
      87
      10
      1 bucăți
      16
      100
      12
      336-4640
      100
      10
      1 bucăți
      21
      100
      17
      336-4691
      155
      10
      1 bucăți
      38
      125
      32
      336-4844
      540
      -
      1 bucăți
      38
      130
      33
      336-4852
      575
      -
      1 bucăți
      42
      130
      34
      336-4861
      655
      -
      1 bucăți
      42
      130
      35
      336-4879
      645
      -
      1 bucăți
      42
      130
      36
      336-4887
      630
      -
      1 bucăți
      45
      130
      38
      336-4909
      680
      -
      1 bucăți
      48
      135
      40
      336-4925
      820
      -
      1 bucăți
      50
      135
      42
      336-4941
      920
      -
      1 bucăți
      54
      140
      46
      336-4984
      1020
      -
      1 bucăți
      Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
      Dată de expediere standard
      5.31 €
      ( 6.32 € )
      6 zile lucrătoare
      5.35 €3.32 €
      ( 3.95 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      7.31 €4.82 €
      ( 5.74 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      8.57 €5.40 €
      ( 6.43 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      13.47 €7.95 €
      ( 9.46 € )
      Articol în stoc - 1 zi lucrătoareDisponibil pentru expediere în aceeași zi
      71.88 €
      ( 85.54 € )
      6 zile lucrătoare
      76.80 €
      ( 91.39 € )
      6 zile lucrătoare
      80.45 €
      ( 95.74 € )
      7 zile lucrătoare
      84.34 €
      ( 100.36 € )
      6 zile lucrătoare
      89.36 €
      ( 106.34 € )
      6 zile lucrătoare
      97.03 €
      ( 115.47 € )
      6 zile lucrătoare
      110.21 €
      ( 131.15 € )
      6 zile lucrătoare
      84.87 €
      ( 101.00 € )
      9 zile lucrătoare
      105.13 €
      ( 125.10 € )
      6 zile lucrătoare

      Informații detaliate

      Informații de bază

      [Features]
      · The blade tip is thin and can cut clearly.
      · The shape makes chips easily removable.
      · The special quenching treatment achieves both high sharpness and cost reduction.
      · It is embossed, so confirmation of dimensions is easy.
      · This product has a black oxide finish (Parker finish).
      [Applications]
      · For making holes in belts, leather, vinyl, rubber, paper, cloth, etc.