Înregistrați-vă
Criterii de filtrare

Corner Wrench, Aluminum (for White Tube, Vinyl Chloride-Covered Pipe)

Corner Wrench, Aluminum (for White Tube, Vinyl Chloride-Covered Pipe)

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Grippable Tube (Nominal Size)

    (mm)

    Grippable Tube (O.D.)

    (mm)

    Overall Length

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    8~ 25A
    38
    250
    408-8026
    350
    1 bucăți
    15~ 40A
    53
    350
    408-8042
    700
    1 bucăți
    40~ 80A
    92
    600
    408-8069
    3000
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    91.94 €
    ( 109.41 € )
    6 zile lucrătoare
    119.64 €
    ( 142.37 € )
    6 zile lucrătoare
    174.74 €
    ( 207.94 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Enables a wide range of tightening for any kind of piping.
    · In addition to the pipe wrench function, it is ideal for piping work in tight spaces such as corners and grooves.
    · Uses a lightweight aluminum handle.
    [Applications]
    · Optimal for galvanized steel pipe (white pipe)/PVC non-cladded pipe tightening.