Înregistrați-vă
Confirmat
  • Color
  • Width dimension(mm)
  • Depth(mm)
  • Trusco Code
  • Amount Of Content
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Shelf Component Single Vibration-Damping Brackets (Made of Stainless Steel) (S)

Cod piesă:

S
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 16.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    S

    Color

    Width dimension

    (mm)

    Depth

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    Metal fittings type

    Amount Of Content

    Cantitate minimă per comandă
    Silver
    76
    76
    507-2964
    17g
    Single Anti-Vibration Plate, Small
    1 pc.
    16 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    0.89 €
    ( 1.06 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    To be used for the corners of shelves for lightweight items to reduce vibration.

    Codul de piesă a fost confirmat