Înregistrați-vă
Confirmat
  • Height(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

New Super Stone (Flat Plate) 100 mm, No. 1200

Cod piesă:

NSR101
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 5.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NSR101

    Height

    (mm)

    Width

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    1.0
    1
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    9.17 €
    ( 10.91 € )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    This can of course be used without reshaping it, and can also be cut to suit the intended use by using wire cutters, pliers, etc. Also mountable with a dedicated stone holder, reciprocating saw, ultrasonic polishing machine, etc.

    Codul de piesă a fost confirmat