Înregistrați-vă
Confirmat
  • Height(mm)
  • Width(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 12 zile lucrătoare

New Super Stone (Flat Plate) 100 mm, No. 300

Cod piesă:

NSL081
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 3.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    NSL081

    Height

    (mm)

    Width

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    0.8
    10
    3 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    26.89 €
    ( 32.00 € )
    12 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    This can of course be used without reshaping it, and can also be cut to suit the intended use by using wire cutters, pliers, etc. Also mountable with a dedicated stone holder, reciprocating saw, ultrasonic polishing machine, etc.

    Codul de piesă a fost confirmat