Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Product Type
  • Brush Long(mm)
  • Outer Diameter(mm)
  • Wire diameter(mm)
  • Shaft Diameter(mm)
  • Max. Rotational Speed(rpm)
  • Trusco Code
  • Number Contained In A Packet
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

"Inside Brush" (Shaft Diameter: 3 mm)【1 până la 2 bucăți】 (51592)

Cod piesă:

51592
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    51592

    Product Type

    Brush Long

    (mm)

    Outer Diameter

    (mm)

    Wire diameter

    (mm)

    Shaft Diameter

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Max. Rotational Speed

    (rpm)

    Trusco Code

    Application

    Features

    Overall Length

    (mm)

    Hair material

    Mass

    (g)

    Number Contained In A Packet

    Cantitate minimă per comandă
    Spiral brush
    40
    7
    0.55
    6
    -
    4000
    476-9643
    -
    -
    100
    Nylon with GC Abrasive Grain
    20
    1PK (1 pcs.)
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    27.36 €
    ( 32.56 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Applications]
    · Ideal for deburring cylinder inner surfaces, screw holes, pipe inner surfaces, cross holes, or curved surfaces.