Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Outer Diameter(mm)
  • Hair length(mm)
  • Fitting Diameter(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Mounted Wheel Brush, Stainless Steel (Shaft Length 35 mm) (TB-6203)

Cod piesă:

TB-6203
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 3.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TB-6203

    Outer Diameter

    (mm)

    Hair length

    (mm)

    Fitting Diameter

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    32
    6
    20
    259-0042
    35
    3 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    16.71 €
    ( 19.88 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Usable with commercially available electric drills.
    An attached shaft allows easy attachment / replacement.
    [Applications]
    - Stainless steel, aluminum polishing.
    For electric drills and desktop drilling machines. (Use under maximum rotation)