Înregistrați-vă
Confirmat

Bevel Type Brush (Outer Diameter 15 mm) (153B-3)

Cod piesă:

153B-3
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 3.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    153B-3

    Wire diameter

    (mm)

    Hair material

    Abstract

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    0.1
    Brass
    Polishing of brass, copper, and alloy products
    400-9878
    4
    3 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    12.57 €
    ( 14.96 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    - Compact and easy to operate for high-speed rotating shaft, it is bevel brush with an excellent workability.
    An attached shaft allows easy attachment / replacement.
    [Applications]
    Bevel brush with bristles set diagonally, ideal for fine corner polishing.
    Tools used: variable speed type electric micro grinders.

    Codul de piesă a fost confirmat