Înregistrați-vă
Confirmat

Used for SEC-Wave Mill, WGC Model SEMT13T3AG□N-□ (SEMT13T3AGSN-H-ACK300)

Used for SEC-Wave Mill, WGC Model SEMT13T3AG□N-□

Cod piesă:

SEMT13T3AGSN-H-ACK300
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SEMT13T3AGSN-H-ACK300

    Work material

    Material type

    Material type model

    Compatible Machining

    Rake angle θ

    (°)

    Application

    Cantitate minimă per comandă
    Cast Iron
    Coating
    ACK300
    Rough cutting
    15
    Reinforced cutting edge
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    9.84 €
    ( 11.71 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Manufactured by Sumitomo Electric Hardmetal.
    The optimized shape and tough material provide both cutting performance and strength at a high level.