Înregistrați-vă
Confirmat
  • Width across flat dimension(mm)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Shaft length(mm)
  • Overall Width(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

T-Handle Ball-Point Hex Wrench (TTB-30)

Cod piesă:

TTB-30
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TTB-30

    Width across flat dimension

    (mm)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Shaft length

    (mm)

    Overall Width

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    3
    153
    107
    80
    279-4675
    30
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    8.78 €
    ( 10.45 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    - T-handle shape 2 point tightening type.
    - Ball point section can be tilted up to 25°side angle for operation, demonstrates power in confined out of reach places.
    - Hardness is HRC45 ~ 57.

    Codul de piesă a fost confirmat