Bine ați venit la noul catalog electronic MISUMI!
Ne-am modernizat sistemele online! Aflați mai multe aici.
Suntem în curs de traducere a magazinului nostru în limba română!
Deoarece avem multe produse și pagini, va dura ceva timp. Între timp, catalogul nostru de produse va fi în limba engleză. Vă mulțumim pentru răbdare!
Plasați mausul deasupra imaginii pentru mărire
Cantitate | 5 - 44 | 45 - 54 | 55 - 199 | 200 - 510 | 511+ |
---|---|---|---|---|---|
Preț unitar (fără TVA) (Preț unitar cu TVA incluse) | 19.83 € (23.60 €) | 19.83 € (23.60 €) | 19.83 € (23.60 €) | 12.50 € (14.88 €) | 12.50 € (14.88 €) |
Grip tape that is easy to affix and is also a safety measure.
[Features]
· Simply affixing the tape provides an outstanding non-slip effect.
· Sticker type that is simple to affix.
· Special adhesive processing is used, leaving little trace of adhesive after being peeled off, so it can be peeled cleanly.
[Applications]
· For the edges of stairs.
· Affix to stepladders as a safety measure.
· For non-slip floor cushions and preventing clothing from sliding off from hangers.