Înregistrați-vă
Confirmat

Aluminum Glass Cloth Tape No. 9810【1 până la 54 bucăți】 (9810-50-20-PACK)

Cod piesă:

9810-50-20-PACK
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:
    Pachet (54 bucăți)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    9810-50-20-PACK

    Width

    (mm)

    Details Type

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Inner capacity

    Cantitate minimă per comandă
    50
    Aluminum Tape in Packs
    -
    -
    1 Box (54 Rolls)
    1 pachete

    54 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    402.86 €
    ( 479.40 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Can be used over a wide range of low to high temperatures.
    Ministry of Land and Transport's specification compliant product.
    [Applications]
    Heat-retaining material joint seal intended for government construction works materials.