Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Product Type
  • d(mm)
  • H1(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare
    • În 20 zile lucrătoare

MTC Collet

MTC Collet

Cod piesă:

S-au găsit. 12 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Product Type

    d

    (mm)

    H1

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    MTC8
    6
    26
    1 bucăți
    MTC8
    8
    26
    1 bucăți
    MTC12
    6
    30
    1 bucăți
    MTC12
    8
    30
    1 bucăți
    MTC12
    10
    40
    1 bucăți
    MTC12
    12
    40
    1 bucăți
    MTC20
    6
    30
    1 bucăți
    MTC20
    8
    30
    1 bucăți
    MTC20
    10
    45
    1 bucăți
    MTC20
    12
    45
    1 bucăți
    MTC20
    16
    55
    1 bucăți
    MTC20
    20
    55
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    139.60 €
    ( 166.12 € )
    20 zile lucrătoare
    121.68 €
    ( 144.80 € )
    10 zile lucrătoare
    121.68 €
    ( 144.80 € )
    10 zile lucrătoare
    121.68 €
    ( 144.80 € )
    10 zile lucrătoare
    121.68 €
    ( 144.80 € )
    10 zile lucrătoare
    127.68 €
    ( 151.94 € )
    10 zile lucrătoare
    97.61 €
    ( 116.16 € )
    10 zile lucrătoare
    97.61 €
    ( 116.16 € )
    10 zile lucrătoare
    97.61 €
    ( 116.16 € )
    10 zile lucrătoare
    97.61 €
    ( 116.16 € )
    10 zile lucrătoare
    97.61 €
    ( 116.16 € )
    10 zile lucrătoare
    110.21 €
    ( 131.15 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    -Usable with MTC ultra-long, slim collet holders.
    -Standard drills can be used for deep hole drilling, allowing cost reduction.
    -Excellent runout of 5 µm or less.
    -Easy attachment and removal of blades without requiring expensive special equipment.
    Simple structure improves workability.
    -End mill types are suitable for mould finishing.