Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare
    • În 7 zile lucrătoare

Socket wrench set (6 sided type / 6.35 mm Insertion Angle)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole

    Trusco Code

    Handle

    Set Content

    (Point)

    Mass

    (g/Set)

    Cantitate minimă per comandă
    301-9756
    Ratchet Handle (TRH2-B)
    14
    425
    1 bucăți
    301-9764
    Ratchet Handle (TRH2-B), Extension Bar (TEB2-75)
    15
    500
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    119.79 €
    ( 142.55 € )
    6 zile lucrătoare
    90.40 €
    ( 107.58 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Non-chromic plating (nickel plating) treatment is eco-friendly. (The push button of ratchet handle and surface finish of each ball are hexavalent chromium plated)
    - Ideal set for maintenance of automobile and industrial machinery.
    Material is chrome vanadium steel.