Înregistrați-vă
Confirmat
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Ratchet Handle (TRH4-A)

Cod piesă:

TRH4-A
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TRH4-A

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    12.7
    240
    301-3570
    454
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    78.15 €
    ( 93.00 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Equipped with a push button release function, so installing and removing sockets is easy.
    - Slim-type.
    Non-chromic plating (nickel plating) is eco-friendly. (The ball's surface treatment is hexavalent chromium)
    Handle section is angled about 13°and that allows avoiding obstacles while performing work.
    Adopting a 72-tooth gear, it realizes a 5° feed angle. Makes it possible to work in tight spaces.
    Material is chrome vanadium steel.

    Codul de piesă a fost confirmat