Înregistrați-vă
Confirmat
  • Diameter φD(mm)
  • Blade length ℓ(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Micro Drill Standard Tip Length (ADR-0005)

Cod piesă:

ADR-0005
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Informații despre produs

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    ADR-0005

    Diameter φD

    (mm)

    Blade length ℓ

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    0.05
    0.5
    38
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    112.23 €
    ( 133.55 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A drill for precision multiporous machining. (Min. diameter φ0.02), Can be used for a wide range of applications including general steel, non-ferrous metals, and resins.

    Codul de piesă a fost confirmat