Înregistrați-vă
Confirmat
  • φd
  • D1(mm)
  • D2(mm)
  • O.D. φD3
  • L(mm)
  • L1(mm)
  • Tip type or model
  • φCmin1
  • φCmin2
  • Maximum Machining Diameter(mm)
  • Hmin1(mm)
  • Hmin2(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

C-Cutter Mini, 1-Flute Front / Back-Chamfering Type (ST16-C1222-45B-40)

C-Cutter Mini, 1-Flute Front / Back-Chamfering Type

Cod piesă:

ST16-C1222-45B-40
Ștergeți
    • The product is currently not available.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    Comandă suspendată
    ST16-C1222-45B-40

    φd

    D1

    (mm)

    D2

    (mm)

    O.D. φD3

    L

    (mm)

    L1

    (mm)

    Tip type or model

    φCmin1

    φCmin2

    Maximum Machining Diameter

    (mm)

    Hmin1

    (mm)

    Hmin2

    (mm)

    Offset F

    Cantitate minimă per comandă
    22.6
    16
    11.0
    16.9
    117
    40
    CM10…
    12
    12
    22
    0.3
    12.4
    2.9
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    138.00 €
    ( 164.22 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · 1-flute type front and back chamfering "C-Cutter Mini" high performance chamfering cutter that achieves ultra-high feed rates and a compact size.
    · Ultra-high feed machining achieves dramatic reductions in chamfering time.
    · Supports a wide range of machining, such as front chamfering, back chamfering, and face milling.