Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • work material
  • Cutter Diameter(φ)
  • Effective cutting edge length(mm)
  • Nose R
  • Tip Material
  • Other Work Materials
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 7 zile lucrătoare

Throw-Away Tip For FCM (ARG200904-DS20)

Throw-Away Tip For FCM ARG200904-DS20

Cod piesă:

ARG200904-DS20
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 10.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    ARG200904-DS20

    work material

    Cutter Diameter

    (φ)

    Effective cutting edge length

    (mm)

    Nose R

    Tip Material

    Other Work Materials

    Applied type

    Cantitate minimă per comandă
    Non-ferrous metal
    20
    9
    0.4
    DS20
    Aluminum
    For Aluminum
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    22.29 €
    ( 26.53 € )
    7 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · Tips with optimally designed clearance angles and rake angles for each cutter size