Înregistrați-vă
Confirmat
  • φD1(mm)
  • L(mm)
  • l(mm)
  • φD1(mm)
  • Tapping Ability: d-meters
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Auto Tapper Series Tap Collet TCE Type (TCE24-M20)

Auto Tapper Series Tap Collet TCE Type TCE24-M20

Cod piesă:

TCE24-M20
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TCE24-M20

    φD1

    (mm)

    L

    (mm)

    l

    (mm)

    φD1

    (mm)

    Tapping Ability: d-meters

    Tapping Ability: d-unify

    Tapping Ability: For d-pipe

    L1

    (mm)

    Tap Collet Type

    Mass

    (g)

    L2

    (mm)

    Compatible Tapper

    H

    (mm)

    φD2

    (mm)

    φD3

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    58.5
    90
    60
    15
    M20
    -
    -
    -
    -
    900
    -
    AUTO-E24ATE24
    45
    32
    -
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    149.67 €
    ( 178.11 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Tapping Tool Type TCE [Features] For Tapping Tool Type E. -Minimum order quantity: 1 pc.

    Codul de piesă a fost confirmat