Înregistrați-vă
Confirmat
  • Hole diameter (drill diameter) D(mm)
  • Groove Length L(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • Shank diameter D4(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

MAE Super Vanish Drill (External Lubrication Type) (MAE0510MB-HTI10)

Cod piesă:

MAE0510MB-HTI10
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    MAE0510MB-HTI10

    Hole diameter (drill diameter) D

    (mm)

    Groove Length L

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    Shank diameter D4

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    5.1
    36
    76
    6
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    100.61 €
    ( 119.73 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A carbide drill for high-speed finishing of aluminum and cast iron.
    [Features]
    · Four-point support guide pad that provides high hole precision.
    · Curved cross-sectional shape and 10° torsion angle for effective chip discharge.
    [Applications]
    · High speed, high efficiency processing of aluminum alloy and cast iron.