Înregistrați-vă
Confirmat
  • Spindle types
  • Holder Length L(mm)
  • Spindle side applicable holder
  • Cutter Mounting Shaft Diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Side Cutter Arbor (BT30-SCA27-60)

Side Cutter Arbor

Cod piesă:

BT30-SCA27-60
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    BT30-SCA27-60

    Spindle types

    Holder Length L

    (mm)

    Spindle side applicable holder

    Cutter Mounting Shaft Diameter

    (mm)

    Weight

    (kg)

    Chuck end outer diameter

    (mm)

    Mounting Bolt

    Cantitate minimă per comandă
    BT30
    60
    Taper NO.30
    27
    1.3
    40
    M24
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    201.21 €
    ( 239.44 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]The taper contact is 80% or more, and the runout accuracy is high. Key and collar are included.