Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • MT No.
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Tough Cut Skill Reamer (Morse Taper Shank) (SRM-39.5)

Tough Cut Skill Reamer (Morse Taper Shank)

Cod piesă:

SRM-39.5
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SRM-39.5

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    MT No.

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Cantitate minimă per comandă
    39.5
    13.5
    52
    206
    330
    MT4
    -
    -
    +0.009~+0.014
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    429.98 €
    ( 511.68 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Supports work materials such as hard-to-cut materials, die steel, tempered steel and more