Înregistrați-vă
Confirmat
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade tip ℓ(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Handle Diameter D(mm)
  • Applicable Arbor Cord
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide Radical Reamer Shell Head (PF-RM9.10)

Carbide Radical Reamer Shell Head

Cod piesă:

PF-RM9.10
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    PF-RM9.10

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade tip ℓ

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Handle Diameter D

    (mm)

    Applicable Arbor Cord

    Blade diameter tolerance

    Cantitate minimă per comandă
    9.1
    7
    20
    60
    105
    NI00158 (NI00159) shank diameter φ10
    +0.013~+0.018
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    270.28 €
    ( 321.63 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    A highly accurate and economical slip-on head.
    Cutting edge shape: spiral/spiral/brow
    Spiral angle (°): Left spiral angle 45