Înregistrați-vă
Confirmat
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Carbide Right Reamer DLC Coating (RXS-4.02F-DLC)

Carbide Right Reamer DLC Coating

Cod piesă:

RXS-4.02F-DLC
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    RXS-4.02F-DLC

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    Blade diameter tolerance

    Cantitate minimă per comandă
    4.02
    18
    35
    60
    4
    +0.003~+0.007
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    304.39 €
    ( 362.22 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    The right-hand spiral angle discharges chips evenly.
    DLC-coated.
    Cutting edge shape: spiral/spiral/brake
    Spiral angle (°): right-hand spiral angle 30 to 40.