Înregistrați-vă
Confirmat
  • Tool Diameter(mm)
  • Blade Length ℓ1(mm)
  • Shank Lower Length ℓ2(mm)
  • Overall Length L(mm)
  • shank diameter d1(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Mill Reamer for Bottom Hollow Applications (Straight Shank) (FMS-4.97)

Mill Reamer for Bottom Hollow Applications (Straight Shank)

Cod piesă:

FMS-4.97
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    FMS-4.97

    Tool Diameter

    (mm)

    Blade Length ℓ1

    (mm)

    Shank Lower Length ℓ2

    (mm)

    Overall Length L

    (mm)

    shank diameter d1

    (mm)

    I.D. d

    (mm)

    Pilot Hole Mounting φ

    Cutting feed mm/rev

    Blade diameter tolerance

    Cantitate minimă per comandă
    4.97
    22
    45
    75
    5
    -
    -
    -
    +0.003~+0.007
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    260.07 €
    ( 309.48 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] Realises high-speed cutting and high efficiency, and uses carbide materials with high hardness.