Înregistrați-vă
Confirmat
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Details Type
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

KTC Socket (12-Point Type) (B3-08W)

KTC Socket (12-Point Type) B3-08W
  • B2-10W
  • B4-14W

Cod piesă:

B3-08W
Ștergeți
    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    B3-08W

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Details Type

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    9.5
    8
    22
    Insertion Angle 9.5 mm
    307-3777
    20
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    7.91 €
    ( 9.41 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    The bihexagonal type is easy to use on nuts & bolts.

    Codul de piesă a fost confirmat