Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Nominal No.
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

T-Shaped Hexalobular Bit Socket (6.3 mm Insertion Angle)

T-Shaped Hexalobular Bit Socket (6.3 mm Insertion Angle)

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Nominal No.

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    2.72
    54.5
    T10
    383-5910
    36
    1 bucăți
    3.84
    59.5
    T20
    383-5995
    37
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    16.09 €
    ( 19.15 € )
    6 zile lucrătoare
    16.11 €
    ( 19.17 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Plug-in bits are replaceable.
    Standard type.
    The drive uses Power Fit to prevent concentration of stress.
    [Applications]
    - General-purpose Tools