Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Nominal No.
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

T-Shaped Tamper Proof Hexalobular Bit Socket (9.5 mm Insertion Angle) (BT3-T50H)

T-Shaped Tamper Proof Hexalobular Bit Socket (9.5 mm Insertion Angle) BT3-T50H

Cod piesă:

BT3-T50H
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    BT3-T50H

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Nominal No.

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    8.79
    71
    T50
    307-8710
    65
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    20.90 €
    ( 24.87 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Plug-in bits are replaceable.
    T-type tamper-proof shape, standard type.
    The drive uses Power Fit to prevent concentration of stress.