Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)
  • Width across flat dimension (S Measurement)
  • Overall length (L dimension)(mm)
  • Trusco Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Universal Joint

Universal Joint

Cod piesă:

S-au găsit. 2 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill is involved) (mm)

    Width across flat dimension (S Measurement)

    Overall length (L dimension)

    (mm)

    Insertion Angle

    (mm)

    Trusco Code

    Mass

    (g)

    Cantitate minimă per comandă
    9.5
    9.5
    45
    Concave/Convex 9.5
    307-5699
    50
    1 bucăți
    12.7
    12.7
    67
    Concave/Convex 12.7
    307-5702
    140
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    32.12 €
    ( 38.22 € )
    6 zile lucrătoare
    37.72 €
    ( 44.89 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    The drive uses Power Fit to prevent concentration of stress.
    The compact design reduces to the limit the pin spacing of the joint.
    Maximum run-out angle per side is 45°.
    - Realized smooth movement and works in complicated location can be performed easily.