Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Outer Diameter(mm)
  • Number of flutes(P)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Chargeable Circular Chip Saw for Woodworking (99410)

Chargeable Circular Chip Saw for Woodworking 99410

Cod piesă:

99410
Ștergeți
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    99410

    Outer Diameter

    (mm)

    Number of flutes

    (P)

    Cantitate minimă per comandă
    110
    30
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    41.49 €
    ( 49.37 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    · With a balance optimized for simple recharging, this rechargeable chip saw supports all applications.
    · 100% laser cut using ultra-thin blade on base metal. Smooth cutting and beautiful cut surface retained with special tip undergoing precision polishing.