Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Number of Teeth
  • Overall Length(mm)
  • Effective length of blade(mm)
  • Cutting Capacity: Stainless Steel (Pipe Material)(mm)
  • Cutting Capacity: Ironwork (Pipe Material)(mm)
  • Cutting Capacity: Ironwork (Steel Material)(mm)
  • Cutting Capacity: Non-Ferrous Metal (Steel)(mm)
  • Cutting Capacity: PVC Pipe(mm)
  • JAN Code
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

Bimetal Sabre Saw Blade【10 bucăți】 (BS-3014)

Bimetal Sabre Saw Blade BS-3014

Cod piesă:

BS-3014
Ștergeți
    Cantitate:
    Pachet (10 bucăți)

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    BS-3014

    Number of Teeth

    Overall Length

    (mm)

    Effective length of blade

    (mm)

    Cutting Capacity: Stainless Steel (Pipe Material)

    (mm)

    Cutting Capacity: Ironwork (Pipe Material)

    (mm)

    Cutting Capacity: Ironwork (Steel Material)

    (mm)

    Cutting Capacity: Non-Ferrous Metal (Steel)

    (mm)

    Cutting Capacity: PVC Pipe

    (mm)

    JAN Code

    Package Dimensions

    Cantitate minimă per comandă
    14
    300
    280
    175 or Less
    175 or Less
    3–8
    3–8
    175 or Less
    4986362360210
    W45XH350
    1 pachete

    10 bucăți

    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    150.21 €
    ( 178.75 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    For cutting pipes, steel material, etc.