Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Outer Diameter(mm)
  • Hole Diameter(mm)
  • Fitting Diameter(mm)
  • Hair length(mm)
  • Maximum Number of Rotation(rpm)
  • Grindstone diameter(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 10 zile lucrătoare

Steel Wire Cup Brush

Steel Wire Cup Brush

Cod piesă:

S-au găsit. 3 candidați nedefiniți.
    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă

    Outer Diameter

    (mm)

    Hole Diameter

    (mm)

    Fitting Diameter

    (mm)

    Hair length

    (mm)

    Maximum Number of Rotation

    (rpm)

    Grindstone diameter

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    75
    13
    60
    20
    12,000
    100
    5 bucăți
    90
    16
    75
    30
    9,500
    125.15
    5 bucăți
    90
    22
    75
    30
    9,500
    125.15
    5 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    16.11 €
    ( 19.17 € )
    10 zile lucrătoare
    23.37 €
    ( 27.81 € )
    10 zile lucrătoare
    17.65 €
    ( 21.00 € )
    10 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Ideal for work such as polishing of flat surfaces, paint removal, welding work, ground polishing and deburring. Attach to an electric or pneumatic tool (drill, tabletop drilling machine, straight grinder) for use.