Înregistrați-vă
Confirmat
  • Outer Diameter(mm)
  • Fitting Diameter
  • Hair length
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 9 zile lucrătoare

Cup Brush With Miniature Stainless Steel Shaft, Wire Diameter 0.15 mm, Shaft Diameter 3 mm (SMC-242)

Cup Brush With Miniature Stainless Steel Shaft, Wire Diameter 0.15 mm, Shaft Diameter 3 mm SMC-242

Cod piesă:

SMC-242
Ștergeți
    • Acest articol poate fi comandat în unități de 3.

    Cantitate:
    Loading...

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SMC-242

    Outer Diameter

    (mm)

    Fitting Diameter

    Hair length

    Cantitate minimă per comandă
    20
    16
    10
    3 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    18.86 €
    ( 22.44 € )
    9 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Optimal for rust removal, base polishing of plating coating, removal of coatings, etc., finish of welding locations, deburring of press cutting, cast items, and polishing of metal surfaces.

    Codul de piesă a fost confirmat