Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Machining Diameter Φd(mm)
  • Dimension S(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

IDI-SG (140° General-Purpose Drill Head)

IDI-SG (140° General-Purpose Drill Head)

Cod piesă:

IDI105SGIC908
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    IDI105SGIC908

    Machining Diameter Φd

    (mm)

    Dimension S

    (mm)

    Compatible Body

    Cantitate minimă per comandă
    10.5
    5.20
    DCM 105
    2 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    99.60 €
    ( 118.52 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    140° general purpose drill bit.
    Material: P (steel)
    Tool material: Carbide.