Înregistrați-vă
Confirmat
  • Machining Diameter Φd(mm)
  • Groove Length (ℓ)(mm)
  • Overall length (L)(mm)
  • Dimension L1(mm)
  • Dimension l2(mm)
  • Dimension φD(mm)
  • Dimension φD1(mm)
  • Product Designation
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Cam Drill (Replaceable-Head Drill Body) DCM-3D Processing Diameter 7.5 mm–25.9 mm (DCM14504316A3D)

Cam Drill (Replaceable-Head Drill Body) DCM-3D Processing Diameter 7.5 mm–25.9 mm

Cod piesă:

DCM14504316A3D
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    DCM14504316A3D

    Machining Diameter Φd

    (mm)

    Groove Length (ℓ)

    (mm)

    Overall length (L)

    (mm)

    Dimension L1

    (mm)

    Dimension l2

    (mm)

    Dimension φD

    (mm)

    Dimension φD1

    (mm)

    Product Designation

    Dimensions φPd

    (mm)

    Accessory

    Compatible Head 1

    Option

    Cantitate minimă per comandă
    14.5~14.9
    43
    111.2
    63.2
    48
    16
    20
    DCM 145-043-16A-3D
    14
    KDCM-14
    IDI 145~149
    TKDCM-14
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    311.33 €
    ( 370.48 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Machining Diameter: 7.5 mm to 25.9 mm