Înregistrați-vă
Confirmat
  • Shank height(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Dimension m(mm)
  • THTA
  • Dimension B
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

Tool Block SGTBU (Clamp Division Type, CNC Lathe) (SGTBU256G)

Tool Block SGTBU (Clamp Division Type, CNC Lathe)

Cod piesă:

SGTBU256G
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SGTBU256G

    Shank height

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Description

    Dimension m

    (mm)

    THTA

    Dimension B

    Dimension H2

    (mm)

    Dimension H4

    (mm)

    Screw

    Wrench

    Dimension A1

    Clamp Wedge

    Compatible Blade HG/CG/TG/DG/SG/HF/PCHBR□□

    Cantitate minimă per comandă
    25
    110
    23.0
    -
    5.3
    25X25
    32
    50
    8
    SR-M6X30DIN 912
    HW 5.0
    42
    BKU-110
    32-□-□
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    377.84 €
    ( 449.63 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features]
    Clamping wedge removable tool block.
    [Features]
    For fastening.