Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Details Type
  • Dimension S(mm)
  • Material
  • Dimension R(mm)
  • Dimension F(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

HELI QUAD (12 mm Blade) Tip Repertory (QDMT120520PDTNMIC950)

HELI QUAD (12 mm Blade) Tip Repertory

Cod piesă:

QDMT120520PDTNMIC950
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    QDMT120520PDTNMIC950

    Work material

    Details Type

    Dimension S

    (mm)

    Material

    Dimension R

    (mm)

    Dimension F

    (mm)

    Features

    Cantitate minimă per comandă
    Steel / High Hardness Material
    QDMT
    5
    IC950
    2
    -
    TiAlN PVD coating, excellent abrasion resistance.
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    17.94 €
    ( 21.35 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    The ideal series for low horsepower machines and low rigidity workpieces thanks to the low cutting resistance.