Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Minimum Machining Diameter
  • Selfishly
  • Protrusion length (L/D)
  • w tip width(mm)
  • Dimensions φDmax(mm)
  • Dimension C(mm)
  • Compatible Tip
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 8 zile lucrătoare

End Face Grooving Blade SGFFH-R/L (SGFFH80L4)

End Face Grooving Blade SGFFH-R/L

Cod piesă:

SGFFH80L4
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    SGFFH80L4

    Minimum Machining Diameter

    Selfishly

    Protrusion length (L/D)

    w tip width

    (mm)

    Dimensions φDmax

    (mm)

    Dimension C

    (mm)

    Compatible Tip

    Dimension A

    (mm)

    Removing Wrench

    Cantitate minimă per comandă
    80
    Left-hand
    30
    4
    155
    2.5
    GFF 4N
    5.2
    ESG-1
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    231.44 €
    ( 275.41 € )
    8 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Features] A blade for flange grooving with a minimum machining diameter of 35 to 150 mm and a projection length of 20 to 30 mm.