Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material type
  • Honing
  • Dimension A(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension T(mm)
  • Dimensions rε(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

For ASN12R/TSN12R (LMEU120808ZNEN-MJ-AH140)

For ASN12R/TSN12R

Cod piesă:

LMEU120808ZNEN-MJ-AH140
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    LMEU120808ZNEN-MJ-AH140

    Work material

    Material type

    Honing

    Dimension A

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension T

    (mm)

    Dimensions rε

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    Steel / Stainless Steel
    AH140
    Available
    13.6
    12.7
    8
    0.8
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    28.35 €
    ( 33.74 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    · Shape: L (Rectangle)
    · Relief Angle: Other
    · Number of Corners Used: 2
    [Applications]
    · Work Material: Steel, Cast Iron, Heat-Resistant Alloy, Titanium Alloy