Înregistrați-vă
Criterii de filtrare
  • Material type
  • Dimension A(mm)
  • Cutter Used
  • Dimension T(mm)
  • Breaker Type
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

For TUNGALOY/FIXRMILL (RPMT1606EN-ML-AH130)

For TUNGALOY/FIXRMILL

Cod piesă:

RPMT1606EN-ML-AH130
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    RPMT1606EN-ML-AH130

    Work material

    Material type

    Dimension A

    (mm)

    Cutter Used

    Dimension T

    (mm)

    Breaker Type

    Cantitate minimă per comandă
    Steel / Stainless Steel
    AH130
    16
    E/TRP16R
    6.35
    ML
    10 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    25.15 €
    ( 29.93 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    [Specifications]
    · Shape: R (Circle)
    · Relief Angle: P (11°)
    [Applications]
    · Work material: Stainless steel