Înregistrați-vă
Confirmat
  • Number of flutes(sheet)
  • Dimensions φD(mm)
  • Dimensions Lf(mm)
  • Dimension L(mm)
  • Dimension B(mm)
  • Dimension A(mm)
  • Dimensions φDb(mm)
  • Dimensions ΦDc1(mm)
  • Type
  • Est. zile de expediere
    • Toate
    • În 6 zile lucrătoare

TXQ12 Type DOFEEDQUAD (TXQ12R063M22.0E04)

TXQ12 Type DOFEEDQUAD

Cod piesă:

TXQ12R063M22.0E04
Ștergeți
    • This item is not available in Europe.

    Cantitate:

    Lista codurilor de piese

    Număr de articole
    Cod piesă
    TXQ12R063M22.0E04

    Number of flutes

    (sheet)

    Dimensions φD

    (mm)

    Dimensions Lf

    (mm)

    Dimension L

    (mm)

    Dimension B

    (mm)

    Dimension A

    (mm)

    Dimensions φDb

    (mm)

    Dimensions ΦDc1

    (mm)

    Cantitate minimă per comandă
    4
    22
    50
    20
    6.3
    10.4
    59
    46.8
    1 bucăți
    Preț unitar (fără TVA)(preț unitar cu TVA incluse)
    Dată de expediere standard
    544.23 €
    ( 647.63 € )
    6 zile lucrătoare

    Informații detaliate

    Informații de bază

    Highly economical with 8-corner insert and ultra-high feed machining